製品がカートに追加されました

Effilux フラットドームライト

Effilux フラットドームライト

Effilux フラットドームライト

×
  • フラットなハウジングでドームライトの性能
  • アナログコントローラー搭載で正確な輝度と調光を実現
  • 迷光を吸収する反射防止処理
  • 連続点灯かストロボ発光モード

Effilux フラットドームライトは、標準的なドームライトと同様の拡散照明を、より薄く、よりコンパクトなハウジングで実現します。このフラットドームライトは、焦点深度や実視野の向上に向けて広い撮像エリアを確保します。その便利な内蔵アナログコントローラーにより、追加の部品を必要とせずにパワーと強度の正確な制御を可能にします。Effilux フラットドームライトは、90%以上の均一性を持ち、不要な光を吸収する反射防止処理を備えています。フラットドームライトは、ざらつきや光沢、あるいは不均一な面を撮像するのに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #73-409 が必要になります。

共通仕様

照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Flat Dome Light
照明モード:
Constant
入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

商品一覧

 カラー   アクティブエリア (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Red 200 x 200
Blue 200 x 200
White 300 x 300
Red 300 x 300
Blue 300 x 300

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarizing Film for 200 x 200 Active Area #22-111 ¥77,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarizing Film for 300 x 300 Active Area #22-112 ¥83,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう