製品がカートに追加されました

Coherent® 高感度光学パワーセンサー

Coherent® の更なる情報へ
×

Coherent® 高感度光学パワーセンサーは、ナノワットから数十ミリワットまでのCW レーザー計測用にデザインされた半導体センサーです。本半導体センサーは、紫外から赤外までの検出が可能で、着脱可能なライトシールドを装備します。アクセサリー製品のアッテネーター (別売り) を用いることで、最大5Wまでのパワー計測が可能になります。

共通仕様

空冷方法:
Air

商品一覧

 計測パワーレンジ   分解能 (nW)  NEP (nW)  波長範囲 (nm)   アクティブエリア径 (mm)   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10nW - 30mW 1 - 250 - 400 6.0 OP-2 UV
Coherent Part Number: 1098401
10nW - 30mW 1 - 400 - 1100 7.9 OP-2 VIS
Coherent Part Number: 1098313
10nW - 10mW 1 - 800 - 1800 5.0 OP-2 IR
Coherent Part Number: 1098416
10µW - 100mW - 100 325 - 1065 10.0 USB UV/VIS
Coherent Part Number: 1168337

商品説明

補足: OP-2センサーは、LabMax-Pro (#35-203)、LabMax-TOP/TO (#88-412)、FieldMaxII-TOP/TO (#66-277)、FieldMate (#59-978) のパワーメーターに使用できます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アッテネーター 1000:1 (FIELDMATE用) #59-970 ¥80,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program