製品がカートに追加されました

Basler ace2 紫外用 (UV) カメラ

Basler ace2 紫外用 (UV) カメラ

Basler ace2 紫外用 (UV) カメラ

×
  • 8.1MP, 2.3型センサーフォーマットでUV (200 – 400nm) 撮像対応
  • コンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • 最大67fpsまでのフレームレート
  • Beyond機能をもったパワフルなComputer Vision機能セット

Basler ace2 紫外用 (UV) カメラは、ソニー製IMX487 Pregius S UVセンサーを搭載し、200 – 400nmのUVスペクトルに高い感度があります。コンパクトな29 x 29mmのフォームファクター、8.1MPのセンサー解像度、グローバルシャッター、および2/3型センサーフォーマットを採用するこのカメラは、さまざまな検査アプリケーション内に簡単に実装することができます。Basler ace2 紫外用 (UV) カメラは、より効率的な帯域幅の使用とピクセルサイズの柔軟な拡張性を可能にする先進のBeyondソフトウェア機能を実装しており、厳しいアプリケーション要件に向けてカメラ性能を最大限に引き出します。本カメラは、高いデータスループットを実現するGigE、5GigE、またはUSB3.0インターフェースでラインナップし、ウェハー検査、材料選別、セキュリティ、および監視や太陽電池検査など、紫外線 (UV) 波長内で行う検査アプリケーションに最適です。

共通仕様

メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
SONY IMX487
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
8.10
有効画素数 (H x V):
2,856 x 2,848
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
7.78 x 7.78
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M8
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
-10 to 50
保管温度 (°C):
-20 to +80

商品一覧

 映像出力   タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
USB 3.0 Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-48umUV 2/3" 8.10 USB 3.0, Micro-B
GigE (PoE) Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-14gmUV 2/3" 8.10 GigE, RJ45 with Screw Locks
5GigE (PoE) Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-67g5mUV 2/3" 8.10 5GigE, RJ45 with Screw Locks
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program