製品がカートに追加されました

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト

×
  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライトは、表面実装型ライトを置き換える高性能オプションです。 Advanced Illumination サイド発光バックライトは、均一で低発熱な照明を用意し、同サイズの表面実装型ライトよりも30%高い輝度が得られます。システムインテグレーションを簡略化するために、固定用ブラケットとM6 ナット用の固定留め板付属です。

補足:駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。なお本ユニットは調光できません。

共通仕様

LED 製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

商品一覧

 寸法 (mm)   カラー   波長 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
115.1 L x 115.1 W x 20.1 D Green 530.00
165.9 L x 165.9 W x 20.1 D White -
267.5 L x 267.5 W x 20.1 D White -
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T Green 530.00
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T White -
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T Blue 470.00
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T Red 625.00
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T NIR 850.00
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T NIR 940.00
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T Blue 470.00
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T Green 530.00
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T White -
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T Red 625.00
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T NIR 850.00
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T NIR 940.00
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T White -
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T Red 625.00
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T NIR 850.00
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T NIR 940.00

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program