製品がカートに追加されました

ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDラインライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
  • 30cmの作動距離
  • M6ナット用のT字固定用スロット装備
  • 固定強度とストロボ発光オプション

 Advanced Illumination 高輝度LEDラインライトは、ラインスキャンカメラや大型エリア検査用に極めて明るい構造化照明 (光切断)を必要とするアプリケーション用にデザインされています。使いやすく、コンパクトな筐体から高出力照明が得られる本光源は、広範なアプリケーションに役立ちます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。固定強度モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー #86-887を用いることで可変することができます。

商品一覧

 寸法 (mm)   カラー   波長 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
171.3 L x 33.8 W x 27.9 D White -

商品説明

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program