製品がカートに追加されました

Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様

Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーターは、表面欠陥を視覚的に強調するのに最適です。127mmバージョンのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。また同バージョンには、システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケットが付属です。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し55mm径のイルミネーターのみ調光に対応しておりません)。

共通仕様

LED 製品寿命 (時間):
50,000
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
動作温度 (°C):
0 to +65

商品一覧

 カラー   波長 (nm)   照明モード   内径 (mm)   外径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
White - Constant 19.0 55.0
White - Strobed 19.0 55.0
Red 625.00 Constant 19.0 55.0
Red 625.00 Strobed 19.0 55.0
White - Constant 55.0 127.0
White - Strobed 55.0 127.0
Red 625.00 Strobed 55.0 127.0

商品説明

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LEDマウンティングブラケット (85mm径LEDリングライト用) #56-386 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LEDマウンティングブラケット (100mm & 127mm径LEDライト用) #56-248 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program