製品がカートに追加されました

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール

Acktar の更なる情報へ
Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール Spectral Black/Metal Velvetのロール MaxiBlackのロール
×
  • 大量アプリケーション用の25m長大判ロールフォーマット
  • MaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のコーティング
  • 標準、低アウトガス、あるいは無接着オプション
  • ダイカットラベル小型シートサイズをラインナップ

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、25m長の大判ロール上にMaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のいずれかの光吸収コーティングを採用します。Acktar ブラックコーティングは、迷光の低減や信号対雑音比の改善、および不要な反射の除去といった光学アプリケーションに用いられます。この完全に無機のコーティングは、UVからIRまでの広帯域性能、広い動作温度領域、高い振動安定性、そして低アウトガス性を有します。Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、広いエリアで黒い環境が必要となる航空宇宙や自動車、防衛やリモートセンシングでの大量アプリケーションに最適です。

補足: より長いAcktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、お問い合わせください。

共通仕様

耐湿性:
MIL-C-48497A

商品一覧

商品説明

Acktar 光吸収ホイル & フィルムロールは、Metal Velvet (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black (アルミ上に半正反射性コーティング)、もしくはMaxiBlack (ポリイミド状に拡散性コーティング) のいずれかで販売されます。Metal Velvet が優れた光吸収性能なのに対し、Spectral Black は耐久性により優れます。MaxiBlackは、耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を必要とするアプリケーションに用いることができます。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program