製品がカートに追加されました
Top Seller

Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー

Advanced Illumination の更なる情報へ
×

ワールドワイド電圧入力対応で、24V/1.67A DC出力の電流制御型スイッチング電源 (#66-855) は、Advanced Illumination社製のLED照明器に使用できます。AC 100-220Vで動作するこのパワーサプライは、パワーインジケーターと正極/負極がマークされた錫メッキのリード線を装備し、付属するワイヤーコネクターの使用で接続が容易です。Advanced Illumination社製照明器の調光時の電流制御に対して、茶色の電線が正極で、青色の電線が負極になります。

DINレールマウントを装備する産業用調光コントローラー (Advanced Illumination社製品の多くに機能) は、30ポジション調光のダイヤル型つまみを採用し、良好な直線性が得られ、細かく、正確な光量制御オプションになります。産業用として簡単に取り付けられるDINレールを装備し、ダイヤル型つまみの誤操作を防止するカバー付きで、産業現場での使用に適したソリューションです。このコントローラーは、Advanced Illumination社製のLED照明器と24V パワーサプライ間に接続します。バラ線接続とM12接続を採用する同社のLEDライトに対応します。

DCS-100E シングル出力コントローラーは、C1コネクターを利用するAdvanced Illumination (AI) 社製LED照明器とだけに対応するようデザインされており、使用の際には別売りのパワーサプライ (#66-855) が必要になります。

#11-024の例外を除いて、消費電流が170mA未満のAdvanced Illumination社製照明器に調光コントローラーを使用した場合、正確かつ直線性のある調光が効果的に行えない場合があるため、同コントローラーの使用はお勧めしません。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
DCS-100E シングル出力コントローラー
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様)
手動調光コントローラー (AI LED照明器用)
工業用DINマウント対応調光コントローラー
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program