製品がカートに追加されました

リングマウント

×
  • 25mm径か30mm径のアルミ鏡筒を固定するのに使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工
  • 円筒状の部品の固定に

鏡筒外径25mm、或いは30mmの枠付き製品をクランプします。ホルダーの底面には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。

φ25mmホルダークランプ (#54-339)

25mmピンホールホルダー (#53287)をクランプできます。全体寸法 46mmL x 43mmW x 9mmT。底面部 (ポスト接続面)から開口中心までの距離は、約29.5mmです。

φ30mm用ホルダーマウント (#38-513)

元々はSpecwell® デュアルパーパス・スコープの一部の製品をクランプする目的でデザインされました。外径30mmのCマウントシリーズコンポーネントをクランプする場合は、重量のさほど重くない製品のみに限定してご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう