製品がカートに追加されました

Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
  • 76~228mmの作動距離
  • 51mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライトは、当社のリング照明用フィルターマウントアダプターを用いて、多くの標準イメージングレンズの前面に固定できるようにデザインされています。システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケット付属です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう