製品がカートに追加されました

Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライトは、今まで得られなかった次元の多様性を提供します。独立して発光する2つのLEDリングにより、暗視野と明視野照明の両方を用意します。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ#66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう