Optotune ファインステアリングミラーは、高い角度分解能で正確かつ高速なチルティングを必要とするレーザーシステム用にデザインされています。本ミラーは、レーザーキャビティアライメント、リサージュスキャニング、レーザーはんだ付けをはじめとする様々なレーザーワブリングアプリケーションに向けて2次元ビームパターンを形成する、大きな有効径を有します。どのデバイスも、温度センサーとキャリブレーションデータを含むEEPROMを搭載し、正確なオープンループ制御が可能です。Optotune ファインステアリングミラーは、低~高出力レーザービームとの使用に向け、金属膜か誘電体膜のコーティング付きでラインナップし、Optotune ICC-4C-2000 コントローラーを用いて簡単に駆動できます。