製品がカートに追加されました

Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ)

Optotune の更なる情報へ
×

FPC コネクター装備の10mm 開口 Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズは、フォーカスとズームの目的に対する一枚レンズソリューションを提供します。制御電流を加えることで、小型な平凸レンズがその曲率を変化させます。電子制御可能な焦点距離範囲は+50~+120mmで、様々な目的に利用できます。レンズ複数枚構成のシステムを用いる必要性も打ち消します。可視域用の反射防止膜がついたカバーガラスを持つVISコートモデルと、近赤外域用の反射防止膜がついた同ガラスを持つNIRコートモデルをラインナップ。

Optotune フォーカス・チューナブルレンズは、ラボルームに一通り揃えられたレンズキットの機能の置き換えになります。オンデマンドの順応性を提供するため、レンズ複数枚の光学系を用いて構成された複雑な機械操作を避けることが可能になります。研究者やOEM向けに最適です。フォーカス・チューナブルレンズは、特定の焦点距離範囲内で連続した可変焦点性を有し、使用者が最適性能を得るためにレンズをチューニングすることを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう