製品がカートに追加されました

オリンパス 水浸対物レンズ

Olympus の更なる情報へ
オリンパス 水浸対物レンズ

オリンパス 水浸対物レンズ

オリンパス 水浸対物レンズ オリンパス 水浸対物レンズ UMPLFLN 10XW, #34-555 オリンパス 水浸対物レンズ UMPLFLN 20XW, #34-556 オリンパス 水浸対物レンズ LUMPLFLN 40XW, #34-557
×
  • 優れたDIC性能や蛍光性能を実現する水浸対物レンズ
  • フラットイメージを形成して近赤外域までに高い透過率
  • 脳組織などの組織や標本の蛍光イメージングに最適
  • 10X から 60X までの倍率

オリンパス 水浸対物レンズは、低倍率から高倍率まで、いずれもとりわけ高い開口数 (NA) と長作動距離を有します。油浸法ではなく水浸法を用いることで、収差に関する共通した問題を効果的に解消することができます。液浸対物レンズと同様、この水浸対物レンズは、薄く切った組織片や生体イメージング、及びその他の神経科学アプリケーションでの使用に効果的です。オリンパス 水浸対物レンズは、近赤外域での透過率にも優れ、IR-DICや蛍光アプリケーションにも適します。高NA特性の本対物レンズは、大抵の共焦点レーザー顕微鏡との組み合わせにおいても抜群の画質が得られます。

共通仕様

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
メーカー:
Olympus
対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数 (mm):
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Water
固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

商品一覧

 倍率  NA  視野数 (mm)  FL (mm)  モデルナンバー  WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10X 0.30 26.5 18.00 1-U2M583 3.5
20X 0.50 26.5 9.00 1-U2M585 3.5
40X 0.80 26.5 4.50 1-U2M587 3.3
60X 1.00 26.5 3.00 1-U2M592 2.00

技術情報

 
  商品コード A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥106,106   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥78,652   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥22,896   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥17,066   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥34,874   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥91,266   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥91,266   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program