製品がカートに追加されました
Top Seller

オリンパス 結像レンズ & アクセサリー製品

Olympus の更なる情報へ

Olympus Wide Field Tube Lens, #36-401

Olympus Wide Field Tube Lens, #36-401 #89-606 #86-835 #89-605 +3
×
  • 一部の製品を期間限定で値下げしました
  • フィルターキューブ (フィルターなし) と プリマウント蛍光フィルターキューブセット をラインナップ
  • 広角用とシングルポート用結像レンズ
  • 高NA対物レンズ用の低自家蛍光イマージョンオイル
  • システム実装用のCマウントとTマウント用アダプター及びカメラ用カプラー

オリンパス 結像レンズ & アクセサリー製品は、オリンパス社製の顕微鏡や対物レンズとの使用向けに特化してデザインされています。

オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) は、25mm径の 励起フィルターと蛍光フィルター 及び25.2 x 35.6mmの ダイクロイックフィルター を固定して、蛍光の構成をカスタマイズすることができます。#86-832BX2 顕微鏡用フィルターキューブは、同社のBX2 (BX61/51/41) や IX2 (IX81/71/51) シリーズの顕微鏡に対応します。 #86-833 フィルターキューブ (フィルターなし) は、オリンパス BX3 (BX63/53/43) や IX3 (IX83/73/53) シリーズの顕微鏡に対応します。#86-833 フィルターキューブを利用したプリマウント蛍光フィルターキューブセット は、さまざまな標準蛍光試薬用のものをラインナップします。

オリンパス 結像レンズは、180mmの焦点距離を採用します。オリンパス ワイドフィールド結像レンズ (#36-401) は、26.5mm径の広いイメージサークルを提供し、Tマウント 結像レンズ用ホルダー(#11-149) を用いてTマウントシステム内に容易に実装することができます*。オリンパス シングルポート用結像レンズ (#86-835) は、22mm径の小さなイメージサークルを提供しますが、ビデオ観察用に顕微鏡観察チューブへ容易に実装できるようデザインされています。Cマウントを採用したビデオマイクロスコープは、#86-835 結像レンズ、 #89-606 オリンパス Cマウントアダプター、#89-605オリンパス 1X カメラ用カプラーを用いることで構築することができます。

オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル #86-834 は、高い開口数を実現する油浸対物レンズとの使用向けにデザインされています。油浸オイルは、油浸時に一般的に生じる自家蛍光を軽減するために特別に配合されており、蛍光顕微鏡アプリケーションに理想的な選択となります。 

*補足: #36-401 オリンパス ワイドフィールド結像レンズ を#11-149 Tマウント 結像レンズ用ホルダー 内に固定する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー 4本を一旦取り外す必要があります。「その他の資料」タブをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう