製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M23.2 調節式延長チューブ

×
  • ケージシステムの長さの調節が可能
  • 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
  • M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
  • ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結

共通仕様

機能:
Fixed
寸法 (mm):
20/25 Dia.
有効径 CA (mm):
18.0
構造:
Black Anodized Aluminum
ねじタイプ:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

商品一覧

 ねじタイプ   全長 (mm)   鏡筒長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
M23.2 x 0.75 (Double Male) 36.5 10.0 - 30.0
M23.2 x 0.75 (Double Male) 51.5 10.0 - 45.0
M23.2 x 0.75 (Double Male) 58 10.0 - 55.0

商品説明

M23.2 調節式延長チューブは、M23.2 ベーシック延長チューブケージシステム用単レンズマウント を接続し、全長の変わる光学アッセンブリを構築するためにデザインされています。延長チューブの一方の端は、位置の変わらないM23.2 x 0.75の雄ねじ部が施され、他方の端にはM23.2 x 0.75の雄ねじ部を持つロックリングを装備します。このロックリングは、チューブの長さ方向に沿ってスライドするため、システム長の調節が可能になります。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう