製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

LT シリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses 12mm FL Front, #14-361 12mm FL Back, #14-361 16mm FL Front, #14-362 +2
×
  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズは、高解像力なF2.8光学デザインを採用し、素早い電気的フォーカスを可能にするOptotune社の液体レンズを実装します。F2.8開口による光スループットの増加は、高速マシンビジョンアプリケーションに対して理想的になります。カメラとソフトウェアを適切に組み合わせた時、焦点チューナブルなこの液体レンズは、オートフォーカスソリューションを実現するのに必要なアクティブフォーカス制御を提供します。本Cマウントレンズは、1.1型センサー用に最適化されており、フィルターマウントを対物側に装備するため、アプリケーション要件に合わせてイメージングフィルターを装着できます。TECHSPEC LT シリーズ 固定焦点レンズは、高品質検査システムや高速オートメーション及び包装選別など、複数の距離でのピント合わせが必要となるマシンビジョンやFAアプリケーションに最適です。

補足: 実装した液体レンズを駆動するためのドライバー (#88-940) or 4 チャンネル·コントローラー、ならびにヒロセケーブル  (「アクセサリー製品」タブ内) は別売りです。

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.00 1.1" f/2.8 350 - ∞ C-Mount
16.00 1.1" f/2.8 150 - ∞ C-Mount

技術情報

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 4チャンネル 電流コントローラー | ICC-4C-500 #22-408 ¥194,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 4チャンネル 電流コントローラー | ICC-4C-2000 #23-717 ¥221,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう