製品がカートに追加されました

InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし

米国INFINITY Photo-Optical社製のInfiniProbe™ UVマイクロスコープレンズは、可視域で光学設計されたInfiniProbe™レンズのUVモデルです。紫外光照明用に特別にデザインされており、365nmを中心に優れた結像性能が得られます (有効機能波長は250~400nm)。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDL-UVダブラーチューブ (機能別に2種類あり) をInfiniProbe™とカメラの間に接続します。DLダブラーチューブをご使用になる場合は、システム長に12mmを加算してください。

共通仕様

許容最大センサーフォーマット:
2/3"
マウント:
C-Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
InfiniProbe UV マイクロスコープレンズ STD S-80
InfiniProbe UV マイクロスコープレンズ アングル N-80
InfiniProbe UV マイクロスコープレンズ STD S-32
InfiniProbe UV マイクロスコープレンズ アングル N-32

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
DL-UVダブラーチューブ (InfiniProbe UV用) #58-947 ¥88,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDL-UV ダブラーチューブ (InfiniProbe UV用) #58-948 ¥104,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう