製品がカートに追加されました

UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラー

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
  • 1030nm & 1064nmで >99.99% の反射率
  • 50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns のレーザー損傷閾値
  • ナノ秒, ピコ秒, およびフェムト秒レーザーパルス向けのユニバーサルデザイン
  • 特注オプションで200mm径まで対応可能

UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラーは、99.99%を超える反射率を業界をリードする損傷閾値で提供します。本ミラーは、レーザーグレードの表面品質や平面度と1030nmと1064nmで 0fs2の群遅延分散 (GDD) 特性により、要求の厳しいレーザーアプリケーションの要求に対して理想的になります。s偏光の光で99.99%超の反射率、またp偏光の光で99.98%超の反射率が得られる本ミラーは、ナノ秒、ピコ秒、およびフェムト秒のレーザーに用いることができます。耐久性のある誘電体コーティングは、1064nm、100Hz、8nsで >50J/cm2の高レーザー損傷閾値を保証するためにテストされます。UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラーは、優れた熱的安定性をもつ25.4mm径の合成石英基板を使用し、1030nmまたは1064nm レーザーシステム内への実装を容易にします。 特注のサイズやコーティングをもつハイパワー用低損失レーザーミラーがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

商品一覧

 波長範囲 (nm)  設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1000 - 1100 1030, 1064 25.40 12.70 45

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。