製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300)

×
  • 9000:1の卓越した消光比
  • PMMA上のラミネートで耐久性を向上
  • 400 – 700nmの非偏光の光に対して高透過率
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

TECHSPEC® 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) は、様々なイメージングアプリケーションに最適です。各種サイズを取り揃えた本偏光フィルターは、400~700nm の非偏光の光に対して、優れた消光比と高透過率を実現します。プラスチック基板は、軽量な偏光板になるため、重量に制約のあるアプリケーションに最適となります。TECHSPEC® 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) は、偏光フィルムに比べて耐久性により優れます。

高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) は、各種イメージングアプリケーションに最適です。直線偏光板は、グレアを取り除くことによってコントラストを改善するため、エッジ検出や口径比の小さいレンズを利用するカメラなど、高コントラストが必要とされるイメージングアプリケーションにはなくてはならないものです。

非偏光の光が直線偏光板に入ると、偏光軸に対し垂直に振動する光は吸収され、水平に振動する光のみが透過します。高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) は、伸延したPVAフィルムを用いて偏光膜を作ります。偏光膜を2枚のプラスチック板の間にラミネートし、耐久性を高めています。

補足: 本偏光板は、レーザーアプリケーションにはお勧めしません。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう