Effilux ハイパワー LED バックライトは、高輝度で90%超の均一性と卓越したコントラストを提供し、バックライト検査用に優れたソリューションを提供します。その便利な内蔵アナログコントローラーにより、追加の部品を必要とせずにパワーと強度の正確な制御を可能にします。Effilux ハイパワー LED バックライトは、不要な光を吸収する反射防止設計を採用し、より高いコントラストを作り、鮮明な画像を確実にします。このバックライトは、マシンビジョン検査アプリケーションに最適です。
補足:駆動の際は、別売りのパワーサプライ #73-409 が必要になります。200 x 200 バックライト用のコリメーションフィルムキット (#22-104) と300 x 300 バックライト用の同キット (#22-105) を別売りのオプションでラインナップしています。