製品がカートに追加されました
Top Seller

Eシリーズ キネマティックマウント

Eシリーズ キネマティックマウント

Eシリーズ キネマティックマウント

Eシリーズ キネマティックマウント +3
×
  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
  • Economicalな価格を実現
  • 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用

Eシリーズ キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの高いバリューを提供します。本マウントは、2本の送りねじを用いて (±3.5°)の角度調整やアライメントが行えます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじによるスムーズな移動は、手動もしくは2mmサイズの六角レンチを用いた送りねじの操作で行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポスト への直接固定を可能にします。

技術情報

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう