製品がカートに追加されました

ダイナミックフォーカス VZM™ レンズ

Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

×
  • 液体レンズの実装でピント調整を電子制御化
  • 作動距離を変えずに倍率調整が可能
  • 被写界深度の制限を解消

商品一覧

商品説明

ダイナミックフォーカス VZM™ レンズは、内部に液体レンズを搭載し、元々のVZM™ ビデオズームレンズのズーム対応力を維持しながら、0.65X~4.6Xの光学倍率内 (7Xズーム倍率) に対してレンズのピント調整を途切れなく容易に行うことができます。本レンズにも、ロックねじ採用の可変絞りリングとズームリング、及びカメラに対するレンズの向きを調節可能なカメラ回転アダプターを装備します。鏡筒中に固定された台座リング (着脱可) は、VZM™ レンズ本体をφ50mmリングタイプのラック&ピニオンムーブメント (#03-609) に固定することを可能にします。液体レンズは、耐久性に優れたヒロセ 6ピンコネクターやUSBポート経由で制御できますが、倍率の粗い調整を行う際には手動調整も可能です。レンズドライバー (#88-940) に付属のソフトウェアは、ダイナミックフォーカス VZM™ レンズのピント調整を方形波や正弦波、或いは鋸波による周期的プログラムで可能にし、更には周波数やフォーカスシフトレンジの調節も可能にします。

本レンズは、2015年度 Innovators Award 銅賞を獲得しました。

補足: ご使用になる際は、別売りのOptotune 液体レンズドライバー (#88-940) と ヒロセケーブル (#88-941 or #33-468) が必要になります。

技術情報

 
Magnification Setting 0.75X 1X 2X 3X 4X 4.5X
Magnification Range 0.65X - 1.15X 0.9X - 1.2X 1.5X - 2.0X 2.4X - 3.0X 3.2X - 4.0X 3.7X - 4.6X
Working Distance (mm) 20 - 101 20 - 100 54 - 90 75 - 90 82 - 90 84 - 90
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) 13.5 - 7.7 9.8 - 7.3 5.9 - 4.4 3.7 - 2.9 2.8 - 2.2 2.4 - 1.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) 9.8 - 5.6 7.1 - 5.3 4.3 - 3.2 2.7 - 2.7 2.0 - 1.6 1.7 - 1.4
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう