製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラー

×
  • 設計波長で99.5%超の反射率
  • 低熱膨張係数
  • 532/1064nm or 635/670/1064nm の波長バンド

TECHSPEC® デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラーは、耐久性のあるZERODUR® 基板上に2波長または3波長バンドの高反射率コーティングを施しています。ZERODUR® 基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/℃しかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。その低CTEにより、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC デュアルバンド ZERODUR レーザーミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用に、532/1064nmと635/670/1064nmの高反射デュアルバンドコーティングと複数の標準直径オプションでラインナップします。このミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
30
端面:
Ground
基板:
ZERODUR®
コーティングタイプ:
Dielectric
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

商品一覧

設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)   比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
532, 1064 10.00 2.00
532, 1064 15.00 3.00
532, 1064 20.00 3.00
532, 1064 25.00 4.00
532, 1064 40.00 5.00
532, 1064 50.00 5.00
635, 670, 1064 10.00 2.00
635, 670, 1064 15.00 3.00
635, 670, 1064 20.00 3.00
635, 670, 1064 25.00 4.00
635, 670, 1064 40.00 5.00
635, 670, 1064 50.00 5.00

関連製品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program