製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS デュアルバンドZERODUR ミラー 532/1064nm 25mm

×
商品コード #29-059 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥29,700 単価
数量 6-25 ¥26,050 単価
数量 26-49 ¥23,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
4.00 ±0.20
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
有効径 CA (%):
90
平行度 (秒):
30
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective as needed
端面:
Ground

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティング:
Laser Mirror (532, 1064nm)
設計波長 DWL (nm):
532, 1064
コーティングスペック:
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm
コーティングタイプ:
Dielectric
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 20ns @ 532nm 20 J/cm2 @ 20ns @ 1064nm

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 設計波長で99.5%超の反射率
  • 低熱膨張係数
  • 532/1064nm or 635/670/1064nm の波長バンド

TECHSPEC® デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラーは、耐久性のあるZERODUR® 基板上に2波長または3波長バンドの高反射率コーティングを施しています。ZERODUR® 基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/℃しかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。その低CTEにより、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC デュアルバンド ZERODUR レーザーミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用に、532/1064nmと635/670/1064nmの高反射デュアルバンドコーティングと複数の標準直径オプションでラインナップします。このミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;