製品がカートに追加されました

円偏光板 (CP42HE & CP42HER)

×
  • 42%を超える透過率
  • フィルムまたはプラスチック基板でラインナップ
  • 右回り、左回りデザインをラインナップ

円偏光板 (CP42HE & CP42HER) は、様々なイメージングアプリケーションにおいてグレアを低減したり、明るい環境内でディスプレイの視認性を高めるのに最適です。この円偏光板は、400~700nmの可視光に対し優れた透過率を実現します。プラスチック基板は耐久性が向上するのに対し、フィルム基板は柔軟性が向上し、アプリケーションのニーズに合わせて所定の大きさに裁断することができます。左回り (CP42HE) と右回り(CP42HER) の円偏光板をラインナップ。ベストな性能は560nmで実現され、この推奨波長から離れるほど、偏光状態はより楕円になります。

共通仕様

透過率 (%):
42
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.90
動作温度 (°C):
-40 to +80

商品一覧

 構造   基板   直径 (mm)   寸法 (mm)   寸法公差 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 12.50 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 20.00 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 25.00 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 25.40 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HER on PMMA 25.40 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 50.00 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HE on PMMA 50.80 - - 2.29
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers CP42HER on PMMA 50.80 - - 2.29
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 25.0 x 25.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 25.0 x 25.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 25.4 x 25.4 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 25.4 x 25.4 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 25.4 x 25.4 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 50.0 x 50.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 50.0 x 50.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 50.8 x 50.8 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 50.8 x 50.8 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 50.8 x 50.8 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 100.0 x 100.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 100.0 x 100.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 100.0 x 100.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 100.0 x 100.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 150.0 x 150.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 200.0 x 200.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 250.0 x 250.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 300.0 x 300.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 300.0 x 300.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 300.0 x 300.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HE - 500.0 x 600.0 - 0.27
Circular Polarizing Film Polymer Film CP42HER - 500.0 x 600.0 - 0.27
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

商品説明

特注の見積依頼がすぐに行えます

円偏光板 (CP42HE & CP42HER) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう