Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、コンパクトなフォームファクタで高性能マシンビジョンライトを提供します。100mmの作動距離で73,000ルクスの高輝度出力をもつこのMicroBrite バーライトは、高コストな同等のバーライトをしのぎます。このバーライトは、最も一般的なマシンビジョン波長でラインナップします。Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、大面積の検査で強力な照明を必要とするアプリケーション用にデザインされています。アプリケーションでカスタム長のMicroBrite 超高輝度バーライトが必要な場合は、お問い合わせください。
補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地