製品がカートに追加されました

Advanced Illumination LEDバックライト

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination LEDバックライト

Advanced Illumination LEDバックライト

×
  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ

Advanced Illumination LEDバックライトは、一連のアクティブエリアにわたり高輝度・均一照明を行います。50,000時間の製品寿命と照射エリアにわたり±6%の投影光分布を実現するこのバックライトは、一連の産業用アプリケーションに最適です。本LEDバックライトは、薄型設計で、複数のアクティブエリアオプションをラインナップします。Advanced Illumination LEDバックライトは、白色、青色、緑色、赤色、および赤外で提供されます。バックライトのサイズは、72mmH x 72mmW x 12mmDか、123mmH x 123mmW x 19mmDでラインナップします。 

補足: 駆動の際は、24V電源 #66-855 が必要になります。Advanced Illumination LED照明器用アクセサリーは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう