製品がカートに追加されました
Top Seller

Acktar 光吸収ホイル & フィルム

Acktar の更なる情報へ
Acktar 光吸収ホイル

Acktar 光吸収ホイル

Acktar 光吸収ホイル Acktar 光吸収フィルム Acktar 光吸収ホイル & フィルムのコーティングオプション
×
  • 拡散反射, ランバート反射, あるいは正反射
  • UVからIRまで極めて広帯域な性能
  • 標準, 低アウトガス, 無接着のオプション
  • ダイカットラベル大型ロールをラインナップ

Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、部品へ直接コーティングすることが実用的でないアプリケーション、例えば光学パッケージ、レーザーデバイスや同プラットフォーム、IRシステム、あるいは受動的熱制御などで、光の反射を取り除くために用いられます。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、高い放射率に低反射性、低アウトガス、卓越した生体適合性、広い動作温度領域、そしてクリーンルームのクラス1基準適合といった特長を有します。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、所定の大きさに事前に裁断したプレカットパターンと、任意の形状に裁断するための大判シートサイズをラインナップします。

共通仕様

耐湿性:
MIL-C-48497A

商品一覧

 寸法 (cm)   コーティング   タイプ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10 x 10 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 20 MaxiBlack™ No Adhesive
10 x 10 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 20 MaxiBlack™ Standard Adhesive
10 x 10 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 20 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
10 x 10 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 20 Metal Velvet™ No Adhesive
10 x 10 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 20 Metal Velvet™ Standard Adhesive
10 x 10 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 20 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
10 x 10 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 20 Spectral Black™ No Adhesive
10 x 10 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 20 Spectral Black™ Standard Adhesive
10 x 10 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 20 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 26 Lambertian Black No Adhesive
20 x 26 Lambertian Black Standard Adhesive
20 x 26 Lambertian Black Low Outgassing Adhesive
20 x 30 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 30 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 30 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 30 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 30 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 30 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 30 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 30 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 30 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 60 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 60 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 60 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 60 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 60 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 60 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 60 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 60 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 60 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
25 x 12 Vacuum Black™ Hexa-Black™ No Adhesive
20 x 500 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 500 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 500 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 500 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 500 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 500 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 500 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 500 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 500 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 1000 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 1000 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 1000 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 1000 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 1000 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 1000 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 1000 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 1000 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 1000 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 2500 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 2500 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 2500 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 2500 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 2500 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 2500 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 2500 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 2500 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 2500 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
20 x 5000 Spectral Black™ No Adhesive
20 x 5000 Spectral Black™ Standard Adhesive
20 x 5000 Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
20 x 5000 Metal Velvet™ No Adhesive
20 x 5000 Metal Velvet™ Standard Adhesive
20 x 5000 Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive
20 x 5000 MaxiBlack™ No Adhesive
20 x 5000 MaxiBlack™ Standard Adhesive
20 x 5000 MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
- MaxiBlack™ Standard Adhesive
- MaxiBlack™ Low Outgassing Adhesive
- Spectral Black™ Standard Adhesive
- Spectral Black™ Low Outgassing Adhesive
- Metal Velvet™ Standard Adhesive
- Metal Velvet™ Low Outgassing Adhesive

商品説明

Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、Metal Velvet™ (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black™ (アルミ上に半正反射性コーティング)、MaxiBlack™ (ポリイミド上に拡散性コーティング)、あるいはLambertian Black™ (ステンレス上に拡散性コーティング) のいずれかで販売されます。Metal Velvetは光吸収性能が優れているのに対し、Spectral Blackは耐久性により優れ、Lambertian Blackは大きな入射角度でより良好に機能します。MaxiBlackは、耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を求めるアプリケーションに用いることができます。

補足: Metal Velvet は、摩耗に対する耐性が低いため、適切な道具を使用せずに面に触れることは避けてください。

技術情報

製品タイプ Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
特徴 ~1%の低反射 大きな入射角度で高い吸収 薄いポリイミド, 非導電性 半正反射性の仕上げ 大きな入射角度で超高い吸収
基板材料 アルミ ステンレス ポリイミド (Kapton) アルミ アルミ, ハニカム構造
基板厚 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
外観 拡散 高度の拡散 拡散 正反射 拡散3D構造
典型機能波長領域 EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
入射角度範囲 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45° 0 - 88°
反射率 @ 0° 入射 ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
耐摩耗性 中 ~ 高
清浄度 Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Acktar 6コーティングサンプルキット 低OG接着剤タイプ #13-495 ¥44,550 数量 2+ ¥40,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Acktar 5コーティングサンプルキット 低OG接着剤タイプ #13-494 ¥40,600 数量 2+ ¥37,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Acktar Metal Velvet 光吸収ホイル キット (9サイズ) #88-240 ¥25,800 数量 2+ ¥23,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。