製品がカートに追加されました

7X & 12.5X 高性能ズームレンズキット

写真は完成したズームレンズの一例。各キットの内容は以下の「技術情報」タブ内をご覧ください。

写真は完成したズームレンズの一例。各キットの内容は以下の「技術情報」タブ内をご覧ください。

×
  • 事前構築した精密ズームレンズキット
  • 7X と 12.5Xの倍率
  • 12.5X バージョンはSX アダプターを用いてファイバー同軸落射照明が可能
  • 手動と電動バージョンをラインナップ

7X & 12.5X 高性能ズームレンズキットは、システム実装を容易にする基礎的なスターターキットか、システム柔軟性も備えたアドバンスキットのいずれかをラインナップします。7X 精密ズーム スターターキットは、一つのモジュラーレンズシステムを構築する上で必要な構成部品 - カメラアダプター、カメラチューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、および対物レンズのすべての構成部品が含まれています。12.5X 精密ズーム アドバンスキットは、倍率範囲を12.5Xに増やし、同軸落射照明を追加装備しています。多用途性を高めるため、どちらのキットも追加のオプション部品を用いて拡張することができ、独自のアプリケーションに適合させることができます。

共通仕様

マウント:
C-Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
7X 精密ズーム スターターキット
7X High Precision Zoom Advanced Kit
12.5X 精密ズーム アドバンスキット
12.5X High Precision Zoom Advanced Kit
Motorized 12.5X High Precision Zoom Advanced Kit

技術情報

7X 精密ズーム スターターキット (#16-350)
数量 商品コード 品名
1 #89-860 Cマウント用カメラアダプター
1 #89-873 1.0X ミニカメラ用チューブ
1 #89-879 7X 手動ズームモジュール (戻り止め機構付き)
1 #89-885 ベーシックモジュール (ピント調整機構なし)
1 #89-901 2.0X 対物レンズ
12.5X 精密ズーム アドバンスキット (#16-351)
数量 商品コード 品名
1 #89-860 Cマウント用カメラアダプター
1 #89-873 1.0X ミニカメラ用チューブ
1 #89-901 2.0X 対物レンズ
1 #89-882 12.5X 手動ズームモジュール (戻り止め機構付き)
1 #53-047 Cマウント ファイバーライトガイド用マウント
1 #89-890 同軸落射照明用モジュール (5mm 手動ピント機構付き)
1 #89-911 カメラチューブ用マウントクランプ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program