製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® ズームビームエキスパンダー – 連続可変を提供

拡大力やピントの調整時に鏡筒全長に影響を及ぼさない

6/2/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーの発売を開始した。この多目的ビームエキスパンダーは、試作や研究開発を含む、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに対し、連続可変を提供する。

¼λ の透過面精度

エドモンド・オプティクスの TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーは、拡大力を1~3Xと2~8X内で連続的に可変する。ガリレオ式デザインを採用し、¼λの透過波面精度を実現。高レーザー耐力の反射防止 (AR)コーティングにより、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑える。

非回転光学デザイン

TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーは、内部の非回転光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、拡大力やレーザーの拡がり角を連続的に調整することができる。コンパクトデザインの採用により、システム適応時にも長さを対応させやすく、システムインテグレーションを容易にする。レーザービーム拡がり角も容易に調整できる。

1~3Xと2~8X内の連続可変が可能

TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーは、1~3X及び2~8Xの2種類の倍率レンジで、532nm、1064nmもしくは広帯域可視波長用をラインナップ。カスタム固定倍率の要望にも対応可能である。

TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーの詳細は、http://www.edmundoptics.jp/vari-beamで詳しく見ることができる。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program