製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

研究グレード 可変ビームエキスパンダー

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×

TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。

共通仕様

入射角 (°):
0 ±0.06
出射側開口径 (mm):
30
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics
固定用ねじ径:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)

商品一覧

設計波長 (nm)  拡大力   波長範囲 (nm)   入射側開口径 (mm)   出射側開口径 (mm)   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
266 1X - 3X 260 - 365 10 30 Fused Silica
266 2.5X - 8X 260 - 365 15 30 Fused Silica
355 1X - 3X 260 - 365 10 30 Fused Silica
355 2X - 8X 260 - 365 15 30 Fused Silica
532 1X - 3X 510 - 555 10 30 Fused Silica
532 2X - 8X 510 - 555 15 30 Fused Silica
Broadband 1X - 3X 425 - 700 10 30 Fused Silica
Broadband 2X - 8X 425 - 700 15 30 Fused Silica
Broadband 1X - 3X 750 - 1100 10 30 Fused Silica
Broadband 2X - 8X 750 - 1100 15 30 Fused Silica
1064 1X - 3X 1030 - 1100 10 30 Fused Silica
1064 2X - 8X 1030 - 1100 15 30 Fused Silica

商品説明

TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

技術情報

2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様
設計波長 商品コード 全長 A (mm) 固定用鏡筒長 E (mm) ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 ¥5,350 数量 10+ ¥4,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 1-3X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-294 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 2-8X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-295 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう