米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® UV-NIR用NDフィルターの発売を開始した。この多目的フィルターは、様々な種類のアプリケーションにおいて、紫外から近赤外までの光量を減衰するために用いられる。
際立った面精度を備えたNDフィルター
TECHSPEC® UV-NIR用NDフィルターは、5秒以内の優れた平行度と際立った面精度を備えている。本フィルターは、190~1700nm において一定した超広帯域性能を実現する。直径が12.5mm、25mm、50mmのタイプをラインナップしたUV-NIR用NDフィルターキットは、全ての光学濃度から構成され、最大限の汎用性と実用性を発揮する。
中間濃度値を形成するために積み重ねて使用可能
TECHSPEC® UV-NIR用NDフィルターは、分光解析やマシンビジョン、エリプソメトリーを始めとする一連のアプリケーション用に最適である。また低出力レーザーとの使用にも優れている。TECHSPEC® UV-NIR用NDフィルターは、中間濃度値を形成するために積み重ねて使用可能できるため、最適値と使いやすさも実現する。
18種類の個別フィルターと3種類のフィルターキットをラインナップ
TECHSPEC® UV-NIR用NDフィルターは、NDフィルターキットに加え、18種類の個別フィルターモデルをラインナップ。直径が12.5mm、25mm、50mm、光学濃度が0.3、0.5、1.0、1.3、1.5、2.0の各タイプを揃えている。