製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UV-NIR 用 ND フィルター

UV-NIR 用 ND フィルター

UV-NIR 用 ND フィルター

×
  • 190~1700nm で一定した透過率
  • 中間濃度値を形成するために積み重ねて使用可能
  • 複数の光学濃度をラインナップ

TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、紫外から近赤外までの光量を減衰するために用いられます。TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、優れた平行度と面精度を備え、190~1700nm において一定した超広帯域性能を実現します。本ND フィルターは、分光解析やマシンビジョン、エリプソメトリーを始めとする一連のアプリケーション用に、或いは低出力レーザーとの使用に最適です。TECHSPEC® UV-NIR 用ND フィルターは、広い光学濃度範囲に対応するために、積み重ねて使用することもできます。

補足:UV-NIR用ND フィルターキットは、全ての光学濃度から構成されます。フィルターコーティングは脆いので、取り扱いには注意が必要です。非接触式洗浄法のみをご使用ください。

共通仕様

有効径 (%):
80.00
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Metallic Based ND
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ブロッキング波長域 (nm):
190 - 1700
透過波面精度, P-V:
λ/4
光学濃度公差 (%):
±10

商品一覧

 直径 (mm)   光学濃度 OD (平均)   全厚 (mm)   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 0.3 1.50 50.0
25.00 0.3 3.00 50.0
50.00 0.3 5.00 50.0
12.50 0.4 1.50 40.0
25.00 0.4 3.00 40.0
50.00 0.4 5.00 40.0
12.50 0.5 1.50 32.0
25.00 0.5 3.00 32.0
50.00 0.5 5.00 32.0
12.50 0.6 1.50 25.0
25.00 0.6 3.00 25.0
50.00 0.6 5.00 25.0
12.50 0.9 1.50 12.5
25.00 0.9 3.00 12.5
50.00 0.9 5.00 12.5
12.50 1.0 1.50 10.0
25.00 1.0 3.00 10.0
50.00 1.0 5.00 10.0
12.50 1.3 1.50 5.0
25.00 1.3 3.00 5.0
50.00 1.3 5.00 5.0
12.50 1.5 1.50 3.2
25.00 1.5 3.00 3.2
50.00 1.5 5.00 3.2
12.50 2.0 1.50 1.0
25.00 2.0 3.00 1.0
50.00 2.0 5.00 1.0
12.50 2.5 1.50 0.3
25.00 2.5 3.00 0.3
50.00 2.5 5.00 0.3

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS UV-NIR用NDフィルターキット 12.5mm #88-368 ¥88,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS UV-NIR用NDフィルターキット 25mm #88-369 ¥117,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS UV-NIR用NDフィルターキット 50mm #88-370 ¥188,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。