製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズム

波面歪を最小限に抑え、ビームステアリングに最適

6/21/2018, Tokyo, Japan   —

米国 Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20 合成石英製直角プリズムの発売を開始した。このプリズムは幅広い用途に使用可能で、精密な平面度に、レーザーに対して高い損傷閾値をもつ反射防止膜を採用している。波面歪が最小限に抑えられ、さまざまなビームステアリング用途に最適である。EO製で、標準品としてラインナップするが、特注にも対応する。

表面品質20-10、平面度λ/20

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、λ/20という高い平面度と20-10の表面品質を実現。プリズムの直角構成面を透過する設計で、光ファイバーやNd:YAGのアプリケーション用に、反射率は0.25%未満となっている。±15”の角度公差によって、大量実装時に一貫したアライメントを可能にする。

レーザーアプリケーションに最適なレーザー誘起損傷閾値(LIDT)

TECHSPEC® Nd:YAGレーザーラインλ/20合成石英製直角プリズムは、UVグレードの合成石英ガラス製で、一般的なレーザー波長で反射率が最小になるように、Nd:YAG反射防止膜が付いている(レーザー損傷閾値は266nmで3 J/cm2、355nmで7.5 J/cm2、532nmで10 J/cm2、1064nmで15 J/cm2)。サイズは、5~25mmをラインナップ。RoHS 指令に適合。在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program