製品がカートに追加されました
 
capabilities
 

対応力

エドモンド・オプティクスは、試作からOEM向けの大量生産まで、標準品とカスタム設計品の光学フィルターを製造します。当社のエンジニアは、完全特注フィルターの設計・製造、お客様から供給される設計に基づく図面に沿った製作、、960種類以上の標準コーティングデザインの中からお選びいただく標準設計部品の大量製造まで行えます。

 
 
 

OEM数量のハードコートフィルター

 220nm から 10.6µm までの波長領域

 お客様のニーズに合わせて960種類超の既存コーティングデザインを部分修正可能

 完全特注のフィルターとコーティング設計

 検査証明書と分光測定に対応

 変更管理に対応可能

 ISO 9001: 2015 とITAR認証された製造施設

高精度光学フィルターは、システム内の選択された波長を遮断、透過、そして反射します。レーザービームのクリーンナップ、マシンビジョンシステムでのコントラスト向上、あるいは蛍光を励起波長から分離するニーズでも、エドモンド・オプティクスには適切なフィルターソリューションがあります。

エドモンド・オプティクスは、蛍光、ダイクロイック、狭帯域バンドパス、マルチバンドパス、ノッチ、エッジ、NDフィルターをはじめとする光学フィルター用コーティングを行うリーディングカンパニーです。試作用の少量から製品化用の大口数量まで、当社のエンジニアはソリューションを構築することができます。さまざまなアプリケーションでの経験をベースに、お客様のアプリケーションにベストなフィルターを見つけ出すお手伝いを致します。何をお手伝いいたしましょう?

対応力

製造設備

エドモンド・オプティクスは、日本と米国に最先端の光学フィルターコーティング施設があり、以下の対応力を備えています:

また、以下にあげるサポート機器も備えます:

  • 組立ロボット
  • 環境的に管理された収納ボックス
  • キーエンス社製レーザー彫刻機
  • クラス 10,000 のクリーンルーム
  • クラス 100 のラミナーフローブース
Aspheric Equipment
 

イオンビームスパッタリングコーティングチャンバー

大量生産用のマグネトロンスパッタリング

ダイシングプラットフォーム

レーザー彫刻機

キーエンス社製レーザー彫刻機

 
 
 

光学フィルターガラス

SCHOTT logo

 60種類の SCHOTT 製光学フィルターガラスを在庫

 特注フィルターガラスのクイック見積り用オンラインツールはこちらへ

 標準と特注寸法の両方で最低発注数量の条件なし

 図面に沿った製作 & 完全特注デザインに対応

 プロトタイプ用に迅速な対応

エドモンド・オプティクスのドイツにおける製造拠点である ITOS社 は、特注の形状や4-160mmまでのサイズ、およびさまざまな板厚で光学フィルターガラスを供給します。最先端の製造設備と、さまざまな硝材を含む SCHOTT 製光学フィルターガラス全種の拡張した在庫により、特注フィルターを少量のご注文から短納期でお届けします。DIN ISO 9001:2015認証を受けたこの製造施設は、大量生産における信頼性と品質を保証します。ITOS社は、お客様のフィルターを分析して必要な特性を提供することもサポートしています。

専門家への相談や見積りの依頼は、今すぐお問い合わせください。

対応力

60種類の中から、アプリケーションに必要なスペクトルに合ったフィルターガラスをお選びいただけます。試作用の少量であっても、OEMシステム用の図面に沿った製作であっても、またフィルターの仕様を単純に決める必要がある場合でも、当社がもつ光学フィルターガラスの切断と研磨加工の対応力で、お客様のプロジェクトを成功へと導きます。

光学フィルターガラスの対応力
寸法 Ø 3 ~ 160mm or 2 x 2mm ~ 160 x 160mm
寸法公差 ≥ 2 – 49mmの場合: ±0.2mm、≥ 50 – 99mmの場合: ±0.3mm、≥ 100 – 160mmの場合: ±0.4mm
板厚 0.5 – 4.0mm
板厚公差 ≤ 1mmの場合: ± 0.1mm、> 1 – 4mmの場合: ± 0.2mm
表面仕上げ* P2
形状誤差, 平面度* 3/10-15 (直径 50mmまでに対して)
表面欠陥* ≥ 2 – 49mmの場合: 5/3 x 0.63mm、≥ 50 – 160mmの場合: 5/4 x 0.63mm
平行度* 3’
エッジ & 面取り ≥ Ø5mmの円形部品: エッジ研磨 & 保護用面取り
< 50 x 50mmの正方形 & 長方形部品: エッジ研磨、面取りなし
エッジチップ ≤ Ø80mmの場合: < 0.3mm (5/E0.3)、≥ Ø81mmの場合: < 0.6mm (5/E0.6)
*DIN ISO 10110 による仕様。MIL-PRF-13830B による製造仕様にも対応可能。

特注オプション&対応可能な寸法と公差

 

特注サイズ用のカラーフィルターガラス価格ツール

製造設備

  • 円型研削加工機
  • 研削加工機
  • 片面研磨機
  • 高精度ダイヤモンドソー
  • フレームダイヤモンドソー
  • 面取機
  • CNC 芯取機
  • ウォータージェットカッター
  • Trotec社製レーザー加工機
  • ロール&シートラミネーター付きクリーンルーム
  • Zünd社製デジタルカッター
  • 気候チャンバー (湿度 & 温度)

計測

  • 分光光度計
  • Optoflat 干渉計
  • 測定顕微鏡
  • デジタル測定投影機
Aspheric Equipment
 
 
Edmund Optics logo

当社がお客様に提供する3つのサービス:

在庫販売

光学とフォトニクスの
ベストブランドと製品を
ワンストップで提供

光学部品製造

高品質な光学部品と
イメージング用部品・システムの
特注&量産メーカー