製品がカートに追加されました
産業用レンズ
 

産業用目的の

耐久化

  •   ピントやFナンバーの変動を防ぐ無駄のないシンプルな機械機構
  •   産業用途向けにメンテナンス不要のデザイン
  •   従来の固定焦点レンズよりも高いコスト効果

産業用目的の耐久化により、イメージングレンズは無駄が排除されシンプルな構造になります。これによって標準品よりも高い費用対効果を期待することが可能で、長期間稼働する機器やOEMアプリケーションへの組み込みにも理想的です。産業用目的の耐久化を施したレンズは、複雑な可動部品を排除することにより、損傷することなく衝撃や振動に耐え、ピントやFナンバーを変えられるように設計されています。

Please accept marketing-cookies to watch this video.

複雑なメカ機構と可変絞りを採用する標準的レンズ vs. シンプルなメカ機構を採用する産業用目的に耐久化されたレンズ
複雑なメカ機構と可変絞りを採用する標準的レンズ vs. シンプルなメカ機構を採用する産業用目的に耐久化されたレンズ

複雑なメカ機構と可変絞りを採用する標準的レンズ vs. シンプルなメカ機構を採用する産業用目的に耐久化されたレンズ

可変絞りを固定絞りに変更し、かさばる鏡筒式のピント調整機構を1本のネジとスチール製ロックリングに置き換えました。こうした改造は他の種類の耐久化の基盤でもあり、製品寿命を向上させます。ファクトリーオートメーションでは、ビジョンシステムは加速や運動に繰り返し曝されますが、産業用目的の耐久化レンズは、そうした環境に最適なレンズです。

エドモンド・オプティクス産業用目的の耐久化レンズ

UCi シリーズ 固定焦点レンズ
  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離
Ci シリーズ 固定焦点レンズ
  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
  • 3.5mm から 50mm までの焦点距離
HRi シリーズ 固定焦点レンズ
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン(50G対応)
  • 8.5mm から 12mm の焦点距離
HPi シリーズ 固定焦点レンズ
  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi)) バージョン
  • 16mm から 50mm の焦点距離
<

要求の厳しいアプリケーション向けに特注の耐久化ソリューションが必要ですか?

エドモンド・オプティクスのエンジニアは、図面に沿った特注レンズや特定の機能要件に合わせて設計された特注レンズなど、非常に繊細なイメージングアプリケーションのユニークかつ難易度の高い要求にも対応する理想的なソリューションをご提供します。包括的な社内製造能力を持ち、あらゆる工程において最適なソリューションを提供することをお約束します。

もっと見る  

産業用目的の耐久化についてより詳しい情報をご希望ですか?

 

イメージングレンズの高耐久化

読む
 

Ruggedization of Imaging Lenses Whitepaper

ダウンロード
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program