製品がカートに追加されました

テレセントリックレンズ

テレセントリックレンズは、空間中内の場所に依存することなく、物体を同じ倍率で映すイメージングシステムに用いられます。テレセントリックレンズは、レンズに近いものほど大きく映ってしまうパースペクティブエラー (視差エラー) を取り除くため、従来のレンズに比べて計測精度が向上します。テレセントリックレンズは、測量やゲージ、CCDベース測定、マイクロリソグラフィを始めとする多様なアプリケーションでの使用に最適です。

エドモンド・オプティクスのテレセントリックレンズは、様々なマシンビジョンや検査アプリケーション用に、一連の特徴・装備でラインナップします。TECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズは、ピント調整機構と絞り調整機構を装備しています。TECHSPEC® SilverTL™ テレセントリックレンズは、両側テレセントリックデザインを採用し、絞り調整機構も装備しています。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、コンパクトデザインを採用しており、システムの大量実装用に最適です。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、同軸落射照明モデルもラインナップしています。大判センサーサイズに対応するPlatinumTL™ テレセントリックレンズもあります。

Filter
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses 1.2型対応 同軸落射照明テレセントリックレンズ New
  • 1.2型センサーフォーマットに対応
  • 同軸落射照明用のファイバー入力ポート装備
  • 長作動距離
#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • マシンビジョンアプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 1/2型からフルフレームまでのセンサーサイズをサポート
  • 0.05X から 8X までの倍率
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ
CobaltTL テレセントリックレンズ CobaltTL テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力両側テレセントリックレンズ
  • 20 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最小 F4までのF値で機能する1.1型対応 Cマウントテレセントリックレンズ
CompactTL™ テレセントリックレンズ CompactTL™ テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 2/3型対応のCマウント テレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 同軸落射照明オプションもある小型テレセントリックレンズ
SilverTL™ テレセントリックレンズ SilverTL™ テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 同軸落射照明オプションもある高解像力 F6 両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型センサーまでに対応したCマウントレンズ
  • 0.16X から 4X までの倍率
GoldTL™ テレセントリックレンズ GoldTL™ テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • ピント調整機構搭載の計測/ゲージ用高解像力テレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応する Cマウントレンズ
  • 0.06X から 1X までの倍率
PlatinumTL™ テレセントリックレンズ PlatinumTL™ テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高解像力なF6デザインの計測用両側テレセントリックレンズ
  • 35 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • APS-C対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 0.28X から 1.7X までの倍率
TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses TitanTL® テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 大視野テレセントリックレンズ
  • 31.4 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • フルフレーム (35mm判) 対応のC, T, M58 or Fマウントレンズ
  • 0.037X から 0.377X までの倍率
ハイパーセントリックレンズ ハイパーセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 対象物の側面と上面を同時に撮像
  • 最大2/3型までに対応するハイパーセントリック or ペリセントリックレンズ
  • Cマウントレンズ
  • 部品検査に最適
  • 長作動ボアスコープとしても機能
VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可変倍率のテレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 0.15X から 3X までの倍率
MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 液体レンズ実装により被写界深度を拡張するテレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 0.15X から 0.75X までの倍率
55mm テレセントリック系ビデオレンズ 55mm テレセントリック系ビデオレンズ
  •  2/3型対応Cマウントレンズ
  • 1.3 メガピクセル (7µmのピクセルサイズ) までに対応
  • テレセントリックレンズとしてだけでなく、マクロ撮像に対応するCCTVレンズとしても機能
  • ±12.5mmの物体移動に対して1%の画像スケール誤差
高解像力同軸落射照明テレセントリックレンズ 高解像力同軸落射照明テレセントリックレンズ
  • 高解像力撮像用にデザイン
  • ファイバー光源接続用の同軸落射照明用ポート装備
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型
同軸落射照明テレセントリックレンズ 同軸落射照明テレセントリックレンズ
  • ファイバー光源接続用の同軸落射照明用ポート装備
  • 65mmと120mmの2種類の作動距離
  • 2/3型対応Cマウントレンズ
ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ
  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング
テレセントリックレンズキット テレセントリックレンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 当社のテレセントリックレンズのベストセラー品で構成
  • 様々な倍率と作動距離のキットをラインナップ
  • TECHSPEC SilverTL, VariMagTL および CompactTL レンズ

イメージングレンズセレクターツール

あなたのアプリケーションに合ったベストなレンズを見つけましょう
レンズを見つける
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program