- 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
- 可視とNIR スペクトルで高透過率
- ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
- SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ


- 0.20mm厚の超薄型
- 精密N-BK7基板
- 極めて軽量


- 低熱膨張係数
- 可視~近赤外帯に機能
- 熱衝撃に高い耐性
- 高温や耐環境アプリケーションに最適
- 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗


- サイズ別に豊富にラインナップ
- 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
- OEM数量要件には特注サイズ対応


- 30'のウェッジが付いたN-BK7基板
- λ/10の平面度と20-10の表面品質
- エタロン効果を除去するのに最適
- 合成石英製ウェッジ付きウインドウとN-BK7のフラットウインドウもラインナップ


- 設計波長でR <0.25%の反射率
- He-Neやダイオード、Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
- 精密なN-BK7基板
- 未コート品やBBARコーティングバージョンも標準ラインナップ

- 破損や表面キズに高い耐性
- マイクロフロート製造工程
- 静電容量式のタッチ技術に最適
- TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウ や Dragontrail™ 化学強化ウインドウ もラインナップ

- 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
- UV, 可視, IR のバンドパス領域

- 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- UV, 可視, IR のカットオン波長
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意

- 薄い 0.4mm厚のSCHOTT D263® T eco 基板
- プラスチック製光学部品に代わる優れたガラス
- 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適

- 未研磨のカラーガラス板
- 165 x 165 x 4.5mmまでの大型原材料サイズ
- 全SCHOTT カラーガラスタイプをラインナップ
- 研磨加工済みのSCHOTT カラーガラスフィルターもラインナップ

- 厳格に制御された板厚スペック
- 1, 2, 3mmの標準板厚
- 可視域において均等な光減衰率
- NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 ガラスタイプをラインナップ
- SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) もラインナップ

- 厳格に制御された透過率スペック
- NG4, NG9, NG11のガラスタイプ
- 0.15から5.0までの指定光学濃度
- 可視域において一定の光減衰率
- 板厚基準のSCHOTT NG 吸収型NDフィルターもラインナップ

- リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
- 調光用コントローラー搭載
- 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン

- 暗視野とUV照明の切り替え可能
- 160 W/m2 までのUV放射照度
- 能動的なLED温度制御
- 5つのセグメントモード (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地