製品がカートに追加されました

SCHOTT 製光学製品

エドモンド・オプティクスは、SCHOTT社の世界的販売パートナーとして、同社の光学ガラス材料から作られる9,500以上の部品を供給することを誇りに思います。SCHOTT社は、特殊ガラスとガラスセラミックスの分野で活躍する国際的技術集団です。材料と技術の開発で135年以上にわたる経験があり、エンドユーザーの成功を可能にする高品質な製品とインテリジェントなソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。現在、SCHOTT社のAdvanced Optics部門は、アクティブレーザーガラス、IR-マテリアル、セラミックコンバータなど120を超える光学製品の製品ポートフォリオを有し、様々なアプリケーションに対する先駆者となっています。光学、リソグラフィー、天文学、オプトエレクトロニクス、ライフサイエンス、拡張現実、研究などのアプリケーションに向けて、その技術を用いたカスタマイズソリューションを世界中で開発しています。SCHOTT Advanced Optics は、顧客固有のガラス開発とその生産から、高精度な光学製品の仕上げ、加工、測定に至るまで、そのバリューチェーン全体を統括しています。エドモンド・オプティクスとSCHOTT社は、30年以上にわたり協力し、SCHOTT社が可能にした精密部品を光学業界に供給しており、これからも卓越した光学製品を供給し続けてまいります。

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウ
  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率
化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ 化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ
  • 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
  • 可視とNIR スペクトルで高透過率
  • ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
  • SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ
超薄板N-BK7ウインドウ 超薄板N-BK7ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.20mm厚の超薄型
  • 精密N-BK7基板
  • 極めて軽量
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低熱膨張係数
  • 可視~近赤外帯に機能
  • 熱衝撃に高い耐性
  • 高温や耐環境アプリケーションに最適
  • 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗
B270 ウインドウ B270 ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • サイズ別に豊富にラインナップ
  • 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
  • OEM数量要件には特注サイズ対応
撥水性ウインドウ 撥水性ウインドウ
  • 油や水をはじくコーティング
  • 産業用や耐環境での使用に最適
  • 可視スペクトルにおいて0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
N-BK7 ウェッジ付きウインドウ N-BK7 ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウ SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウ
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター
  • 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
  • UV, 可視, IR のバンドパス領域
SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルター SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルター
  • SCHOTT KG カラーガラス基板
  • 赤外放射を吸収
  • 1, 2 または 3mm の板厚を持つ標準的サイズ
  • 繊細な部品を熱から保護するのに最適
SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター
  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター
  • NIRで高い吸収
  • 高湿の厳しい環境下での使用向けにデザイン
  • 50mm角サイズで 1mmの板厚を用意
SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T eco ウインドウ
  • 薄い 0.4mm厚のSCHOTT D263® T eco 基板
  • プラスチック製光学部品に代わる優れたガラス
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適
SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレート SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレート New
SCHOTT 較正済みNDフィルター SCHOTT 較正済みNDフィルター
  • 特定の波長でキャリブレーション
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のガラスタイプ
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準)
  • 厳格に制御された板厚スペック
  • 1, 2, 3mmの標準板厚
  • 可視域において均等な光減衰率
  • NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 ガラスタイプをラインナップ
  • SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) もラインナップ
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準)
SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター New
  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン
SCHOTT VisiLED UV リングライト SCHOTT VisiLED UV リングライト
  • 暗視野とUV照明の切り替え可能
  • 160 W/m2 までのUV放射照度
  • 能動的なLED温度制御
  • 5つのセグメントモード (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源 SCHOTT KL ファイバー光源 New
  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適
SCHOTT カルコゲナイドウインドウ SCHOTT カルコゲナイドウインドウ New
  • SCHOTT社製 IRG 赤外透過ガラス
  • 軽量でSWIR、MWIR、およびLWIR スペクトルで広い透過帯域
  • ゲルマニウムへの理想的代替品

共に、更なる高みへ。

新たなパートナーシップ。新たな可能性。

2020年6月17日
Edmund Optics®とSCHOTTは、SCHOTTが提供する高品質の研磨された光学フィルターにEdmund Optics®の優れた顧客サービスと短納期出荷を融合した、戦略的パートナーシップをスタートさせました。 

このパートナーシップにより、お客様はヨーロッパにおいて、少量・大量にかかわらず、標準及び特注デザインの両方にSCHOTT社の材料を用いた部品に迅速かつ容易にアクセスできるようになります。そのため、Edmund Opticsの先導するサービスをより広い製品範囲に適用することで、柔軟なソリューションが可能となります。以下で、プレスリリースの全文と、契約の握手と署名をバーチャルで行う光景を示す動画をご覧いただけます。

プレスリリースを見る


Edmund Optics - SCHOTT AO - 2020年パートナーシップ

Please accept marketing-cookies to watch this video.

カラーフィルターガラスの
特注サイズ用価格ツール

価格をチェックする
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program