製品がカートに追加されました

リレーレンズ & カプラー

Relay Lenses are designed to extend imaging systems or invert images in a variety of microscopy applications. Relay Lenses can also be used to integrate video systems into microscopy setups. Relay Lenses designed for video microscopy can ease focusing eyepieces or video monitors. Couplers are also available for adapting microscopy systems to specific cameras.

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 Cマウント 35mmカメラレンズアダプター
Top Seller
  • 35mm一眼レフカメラ用レンズをビデオカメラ (Cマウント)に接続
枠付きアクロマティックレンズペア 枠付きアクロマティックレンズペア
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 15mmと30mm径オプション
  • ARコート付きレンズ
  • 枠付きアクロマティックレンズペアキットをラインナップ
近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ 近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 近赤外アプリケーション用にデザインした30mm径鏡筒レンズ
  • 様々な倍率比に対して最適化
  • OEMアプリケーションの組み込み用に最適
  • 個々のレンズには、750~1550nmで有効に機能するNIR II マルチARコーティングを採用
TECHSPEC® 高性能リレーレンズ 高性能リレーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1:1 イメージング用に最適化
  • F4とF8バージョンをラインナップ
DIN 対物レンズ用マウントチューブ DIN 対物レンズ用マウントチューブ
  • 対物レンズをCマウントカメラ or DIN規格の接眼レンズと組み合わせ
  • DIN規格の標準対物レンズに対応
  • 対物レンズと接眼レンズは別売り
Steinheil トリプレットアクロマートレンズ Steinheil トリプレットアクロマートレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
カメラレンズ用 Tマウント変換アダプター カメラレンズ用 Tマウント変換アダプター
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program