製品がカートに追加されました

プレート型ビームスプリッター

プレート型ビームスプリッターは、多くのライフサイエンス、イメージング、レーザーアプリケーションに用いられるビームスプリッターの一種です。プレート型ビームスプリッターは、入射光を2つの光路に分離するのに用いられます。45°の入射角で設置される時、プレート型ビームスプリッターに入射した光の一部は透過し、他の光は反射します。

エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR)のアプリケーション用にデザインされたプレート型ビームスプリッターを始め、広範なビームスプリッターをご用意しています。紫外用 (UV)プレート型ビームスプリッターは、蛍光イメージング、法医学、分光解析を始めとするアプリケーションに最適です。赤外用 (IR)プレート型ビームスプリッターは、多くの広帯域赤外 (IR)アプリケーションに用いられます。入射角度依存性がさほど高くないポルカドットビームスプリッターは、紫外 (UV)から中波赤外 (MWIR)での使用に最適です。ニトロセルロース膜を利用したペリクルビームスプリッターは、機械的衝撃や気候変動に対して優れた耐性があります。高レーザー耐力特性のレーザーライン用プレート型ビームスプリッターは、要求の厳しいレーザーアプリケーション向けに最適です。レーザーライン用プレート型ビームスプリッターは、市場に広く流通するレーザー波長用のものをラインナップしています。

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • ARコートが付いた第二面で高い透過率
  • レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値
λ/10 プレート型ビームスプリッター λ/10 プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 30' のウェッジ角度付きで内部干渉を最小化
  • 広範なR/T分岐比
  • 合成石英製基板
VIS & NIR用プレート型ビームスプリッター VIS & NIR用プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 多くのビーム分岐比でラインナップ
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • 裏面にマルチARコート採用
  • Cマウントハウジングに固定したCマウントバージョンもラインナップ
UV プレート型ビームスプリッター UV プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 複数のR/T比をラインナップ
  • 基板裏面側に広帯域マルチARコート採用
  • 合成石英ガラス基板
プレート型ビームスプリッター プレート型ビームスプリッター
  • 低コスト設計
  • 複数のサイズをラインナップ
  • 多くのR/T 分岐比をラインナップ
楕円形プレート型ビームスプリッター 楕円形プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°設置時に円形の正面開口
  • 可視光 (VIS)用と近赤外 (NIR)用のコーティングオプション
  • 拡散同軸照明や同軸落射照明用に最適
VIS-NIR ポルカドットビームスプリッター VIS-NIR ポルカドットビームスプリッター New
  • 50/50 および 30/70 のR/T比をラインナップ
  • 400 – 2000nmまで高性能を実現するB270基板
  • UV-NIR バージョン もラインナップ
ポルカドットビームスプリッター ポルカドットビームスプリッター
  • 様々なR/T 分岐比をラインナップ
  • 入射角度依存性なし
  • VIS-NIR と UV-NIR バージョンをラインナップ
ペリクルビームスプリッター ペリクルビームスプリッター
Nd:YAG レーザービームサンプラー Nd:YAG レーザービームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • 片面側に高レーザー損傷コーティング
  • 10-5の表面品質
超短パルスレーザー用ビームスプリッター 超短パルスレーザー用ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザー用にデザイン
  • 90:10, 70:30, 50:50のR/T 分岐比
  • 反射と透過の群遅延分散 (GDD) を制御
Nd:YAG レーザー出力カプラー Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
  • Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
  • UVグレード合成石英基板
レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°入射角
  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • Nd:YAG高調波やHe-Ne波長用をラインナップ
レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター
  • 高レーザー損傷閾値
  • 卓越した表面品質
  • 入射ビームの偏光状態に影響を受けずに分岐
広帯域プレート型偏光ビームスプリッター 広帯域プレート型偏光ビームスプリッター
  • ワイヤーグリッドテクノロジー
  • s偏光を反射、p偏光を透過
  • 高温での使用環境下にも最適
HOLO/OR 回折型ビームスプリッター HOLO/OR 回折型ビームスプリッター New
  • 入射ビームを複数の回折次数に分離
  • 1次元配列または2次元マトリクス出力
  • Nd:YAG や CO2 レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのレーザーに対応
Cマウント プレート型ビームスプリッター Cマウント プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッター
  • 3 - 5µmで45/55の平均R/T比
  • 裏面反射によるゴースト像が実質発生しない
  • ビームの位置ずれを排除
  • VIS-NIR用のペリクルビームスプリッターもラインナップ
ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッター ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッター
  • 2 – 14µm に対応するビームスプリッター用コーティング
  • 45°入射で50/50のビーム分割用にデザイン
  • フッ化カルシウム or ジンクセレン基板
ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッター ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッター
  • 可視光を赤外光 (3-12µm) から分離
  • 可視光透過/赤外反射 & 可視光反射/赤外透過デザイン
  • 可視光ガイドレーザーをMWIRレーザーと併せて用いるのに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう