製品がカートに追加されました

M12 マウントレンズ (Sマウントレンズ)

 Sマウントレンズやマイクロビデオレンズとも呼ばれるM12 マウントレンズは、カメラセンサー上に像を結ぶために用いられるボードカメラ用レンズです。このレンズは、自動車や法医学、医薬品、そして食品の検査を始めとする様々なアプリケーションに用いられます。このSマウントレンズは、小型センサーフォーマットの多くを採用する産業用カメラとの使用向けにデザインされています。M12 マウントレンズは、設置スペースに制限のある環境やOEM導入用に最適です。M12 マイクロビデオレンズは、標準的サイズのイメージングレンズに置き換わる低コスト手段になります。

 エドモンド・オプティクスは、可視や近赤外スペクトルでの使用向けにデザインされたものや苛酷な環境内での使用にデザインされたものなど、広範なSマウントレンズをご用意しています。TECHSPEC® M12 マウントレンズは、あなたのアプリケーションに対する広範な要件に合致するようラインナップしています。M12 マウントレンズは、標準的なイメージングレンズを利用する多くの画像アプリケーションに導入/対応可能な万能オプションです。追加の装備や実装オプションに対応できるよう、スペーサーリングや延長バレルといったイメージング用アクセサリー製品も各種ラインナップします。

Filter
液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離
ブルーシリーズ M12 マウントレンズ ブルーシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 接写距離で最適化された高解像力ボードカメラ用レンズ
  • 2mm から 35mm までの焦点距離
  • 耐久化したデザインもラインナップ
耐久化ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 耐久化ブルーシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
  • 耐久化していないデザインもラインナップ
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離
レッドシリーズ M12 マウントレンズ レッドシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 長作動距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 1.3 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 3.6mm から 8mm までの焦点距離
グリーンシリーズ M12 マウントレンズ グリーンシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 接写距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 0.4 メガピクセル (8.3µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 6mm から 25mm までの焦点距離
HEO シリーズ M12 マウントレンズ HEO シリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大½型までに対応したSマウントレンズ
  • 1.2 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • IPX7とIPX9KのIEC保護等級に適合
  • 2.2mm から 8mm の焦点距離
M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン
  • 最大2/3型までに対応したSマウントレンズ
  • 広画角のボードカメラ用レンズ
  • 1.68mm から 50mm までの焦点距離

FAQ(s)

  

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or micro-video imaging lenses are typically board lenses that are small and feature an S-Mount type camera or lens mount. The S-Mount is a standard lens mount used in machine vision and M12 refers to the metric thread type with a nominal diameter of 12mm, a pitch of 0.5mm (M12 x 0.5), and without a standardized flange distance (see The Anatomy of a Lens) as many other mount type have including the C-Mount and TFL-Mount for example. These lenses are often ideal for space- and weight-constrained applications including OEM implementation, CCTV, and other board-level cameras. Additionally, M12 lenses are low cost alternatives to standard-sized fixed focal length lenses. For more information on imaging lenses and their differences, read Types of Machine Vision Lenses.

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう