製品がカートに追加されました

レーザー安全製品

Laser Safety products allow photonics applications to be carried out safely and in compliance with governmental standards. Laser Safety encompasses products such as laser viewing windows, laser safety glasses and goggles, and warning signs designed to minimize danger to individuals or equipment.

Edmund Optics offers a wide selection of laser safety products including personal safety equipment and lab safety components. Laser Safety Eyewear provides CE certified laser radiation protection at wavelengths of common industrial lasers, including Nd:YAG and CO2, with various style and frame options for user comfort. Acrylic Laser Windows, also referred to as Laser Viewing Windows, provide high visible light transmission and high optical densities at specified design wavelengths, allowing for the safe observance of lasers applications. Lab laser safety components, including laser warning signs and beam traps, are also available.

Filter

レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル | 全てを見る

レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • 紫外, 可視, および赤外レーザー用にデザイン
  • ゴーグル型, メガネ型, あるいはコンフォートメガネ型をラインナップ
レーザーアライメント用保護メガネ レーザーアライメント用保護メガネ
  • レーザーアラインメント用に個別の波長の視認性を向上
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • Fit Over Rx メガネ型と調整可能なWrap Around型をラインナップ

レーザー遮光 (保護) ウインドウ | 全てを見る

Laser Safety Windows レーザー遮光 (保護) ウインドウ
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • UV、VIS および NIRの波長でラインナップ
  • 小型エンクロージャー用に最適な200mm x 100mm サイズ

レーザー保護製品 | 全てを見る

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロック
Top Seller
  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現
レーザーアライメント用ビームブロック レーザーアライメント用ビームブロック
  • 照準用グリッドの彫刻によりレーザーのすばやいアライメント作業を実現
  • 黒アルマイト仕上げのアルミ拡散表面
  • 着磁性ベース部の採用により光学用テーブルへの容易な固定が可能
  • 六角レンチや他の工具を保持するスロット穴装備
ビームポケット (M6ねじタイプ) ビームポケット (M6ねじタイプ)
  • 不要なレーザービームを吸収
  • 開口径10mm
  • 固定の際はポストとポストホルダーをご使用ください
レーザー安全バリア レーザー安全バリア New
  • レーザー実験を安全に隔離
  • ¼-20UNCとM6のブレッドボードやテーブルと互換性
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

IRビューワー/UVビューワー | 全てを見る

携帯型赤外線 (IR) ビューア 携帯型赤外線 (IR) ビューア New
  • IR光源やIRレーザーを間接的に観察
  • 明るい高コントラスト画像
  • CW or 短パルスレーザー検査に適用可能
近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター 近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター
ハイパワーレーザービームビジュアライザ ハイパワーレーザービームビジュアライザ
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高レーザー損傷閾値
  • CWやパルスレーザーのアライメント用に最適
カメラ用 1550nm 高解像コンバーター カメラ用 1550nm 高解像コンバーター
  • 通信波長帯 (1495~1595nm)の光を受光面で可視化
  • 可視化蛍光ビームの褪色やタイムラグの発生なし
赤外線 (IR) ビューワー 赤外線 (IR) ビューワー
Top Seller
New 在庫処分品
  • IR 光源の確認や IR レーザーのアライメント用に
  • 明るい高コントラスト画像
  • Cマウントレンズが使用可能
レーザー検出ターゲット レーザー検出ターゲット
Top Seller
  • 安全性を考慮した無反射デザイン採用の3スタイルをラインナップ (カード、細板、ベンチマウント)
  • 従来の検出ターゲットのように励起エネルギーを事前に蓄える必要なし
  • 細板タイプとベンチマウントタイプは、受光面の表裏二面に可視化ビームが見える透過/ 反射兼用デザインを採用
ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー
  • 業界標準の感熱紙
  • パルスレーザーのビーム形状やモード、エネルギー分布を記録
  • UV~IRまで 広波長帯域に対して機能
IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面) IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド
  • 1460 – 1600nm の波長範囲
  • 軽量かつポータブル
  • ハンズフリーで携帯可能なストラップクリップ付き
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう