製品がカートに追加されました

Laminated Film Polarizers

Filter
高性能ガラス偏光フィルター 高性能ガラス偏光フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 10,000 : 1の高消光比デザイン
  • 透過軸のマーキング付き
  • 反射ロスを最小化する反射防止膜付き
枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板 枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板
  • 3000:1 までの消光比 (名目値) @ ~600nm
  • 回転かつ位置止め可能なハウジングに固定
  • 40-20 の表面品質
高コントラスト ガラス偏光板 (XP42) 高コントラスト ガラス偏光板 (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コートと可視域用ARコート付きのオプション
  • >99.98% の偏光度
  • 未コートで42%、ARコート付きバージョンで45%の透過率
  • XP42 プラスチック & フィルム 偏光板もラインナップ
ガラス偏光フィルター ガラス偏光フィルター
  • 偏光度 95%
  • 可視域 (400~700nm)において1枚使用時で30%の透過率
  • 可視域 (400~700nm)においてクロスニコル時で平均 0.15%の透過率
  • カメラ枠付きバージョンもラインナップ
近赤外用ガラス偏光フィルター 近赤外用ガラス偏光フィルター
  • ファイバーオプティクスやレーザーアプリケーションに最適
  • 750 - 850nm 或いは 1000 - 2000nm の波長域に機能
  • 1000:1 の消光比
広帯域偏光板 広帯域偏光板
  • 広い許容入射角
  • 300 - 2700nm までの広帯域性能
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトデザイン
高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 9000:1の卓越した消光比
  • PMMA上のラミネートで耐久性を向上
  • 400 – 700nmの非偏光の光に対して高透過率
カメラレンズ用ガラス偏光フィルター カメラレンズ用ガラス偏光フィルター
Top Seller
  • 重ね合わせ可能な回転機構付きマウント採用
  • ホットスポットを取り除き、グレアを軽減
  • 95%の偏光度
  • 枠なしバージョンもラインナップ
Featured Resources
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program