製品がカートに追加されました

Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers are used to visualize the Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) laser beams. Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers are able to convert invisible radiation into a visible image. Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers offer increased performance and safety to Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) laser applications by reducing problems such as beam visualization, profiling, or alignment.

携帯型赤外線 (IR) ビューア 携帯型赤外線 (IR) ビューア
  • IR光源やIRレーザーを間接的に観察
  • 明るい高コントラスト画像
  • CW or 短パルスレーザー検査に適用可能
在庫処分品 近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター 近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター
ハイパワーレーザービームビジュアライザ ハイパワーレーザービームビジュアライザ
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高レーザー損傷閾値
  • CWやパルスレーザーのアライメント用に最適
カメラ用 1550nm 高解像コンバーター カメラ用 1550nm 高解像コンバーター
  • 通信波長帯 (1495~1595nm)の光を受光面で可視化
  • 可視化蛍光ビームの褪色やタイムラグの発生なし
在庫処分品 赤外線 (IR) ビューワー 赤外線 (IR) ビューワー
  • IR 光源の確認や IR レーザーのアライメント用に
  • 明るい高コントラスト画像
  • Cマウントレンズが使用可能
レーザー検出ターゲット レーザー検出ターゲット
Top Seller
  • UV, VIS, or IR 用 - すべての波長に対応
  • 安全性を考慮した無反射デザインの3つのスタイル (カード、細板、ベンチマウント)
  • 従来の検出ターゲットのように励起エネルギーを事前に蓄える必要なし
  • 細板タイプとベンチマウントタイプは、受光面の表裏二面に可視化ビームが見える透過/ 反射兼用デザインを採用
ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー
  • 業界標準の感熱紙
  • パルスレーザーのビーム形状やモード、エネルギー分布を記録
  • UV~IRまで 広波長帯域に対して機能
在庫処分品 IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面) IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド
  • 1460 – 1600nm の波長範囲
  • 軽量かつポータブル
  • ハンズフリーで携帯可能なストラップクリップ付き
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
New CamUV 200nm UV USB 3.1 カメラ CamUV 200nm UV USB 3.1 カメラ
  • さまざまな紫外 (UV) イメージングアプリケーションに最適
  • 200nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
  • NIR バージョンもラインナップ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;