製品がカートに追加されました

IR ミラー

IR ミラーは、赤外 (IR) スペクトルの反射率を高めるようにデザインされた光学用ミラーです。IR ミラーは、光路の折り重ねやビームステアリングを始めとする一連のアプリケーションに用いられます。エドモンド・オプティクスの赤外用ミラーは、近赤外 (NIR) から長波赤外 (LWIR) 用までをラインナップします。増反射用コーティングには、銀、金、或いは誘電体があります。広帯域レーザーアプリケーションに頻繁に用いられる銀の金属膜コーティングは、500~800nmで高反射率を実現します。金の金属膜コーティングは、750~1500nmの波長域でのアプリケーションに最適です。誘電体膜ミラーコーティングは、汎用的なレーザー波長で最善の反射率が得られるようにデザインされたものです。

エドモンド・オプティクスは、IR レーザーを始めとする在庫品の光学素子を世界で最も多く提供しています。エドモンド・オプティクスのIR ミラーには、球面、オプティカルフラット、放物面、非軸放物面、レーザーダイオード用、広帯域レーザー用、そしてメタル基板のものがあります。オプティカルフラットミラーは、干渉実験用に最適です。球面ミラーや放物面ミラーは、集光アプリケーションに用いられます。メタル基板、レーザーダイオード用、広帯域レーザー用のミラーは、赤外 (IR) レーザーアプリケーションに最適です。

Filter
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 非軸楕円面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • <100Åの面粗さにより低散乱を実現
  • ダイヤモンドターニング加工したアライメント面
  • 単位共役の反射に最適
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
非軸放物面ミラー (アルミコート) 非軸放物面ミラー (アルミコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • UV, 可視, NIR アプリケーション用のアルミコーティング
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • 金コート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
非軸放物面ミラー (金コート) 非軸放物面ミラー (金コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • NIRやIR アプリケーション用の金コーティング (保護膜付き or なし)
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • アルミコート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
非軸放物面ミラー (銀コート) 非軸放物面ミラー (銀コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 可視とIR アプリケーション用の保護膜付き銀コーティング
  • 100Åの面粗さ
  • 90°の非軸角度
  • アルミコート金コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー 精密オプティカルフラットミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 合成石英とZERODUR® 基板
  • λ/10 と λ/20 の平面度
  • 豊富なコーティングオプション
精密球面ミラー λ/4 精密球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • 複数のサイズをラインナップ
  • λ/8 精密球面ミラーもラインナップ
精密球面ミラー λ/8 精密球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 金属膜表面鏡
  • マルチスペクトルの集光用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • λ/4 精密球面ミラーもラインナップ
広帯域 IR レーザーミラー 広帯域 IR レーザーミラー
  • 2~20μmにおいて98%以上の反射率
  • 銅基板製ミラー
  • 高損傷閾値
高性能レーザーダイオードミラー 高性能レーザーダイオードミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長においてR>99.8%を実現
  • 特定波長域に対して卓越した広帯域特性
  • 共通のダイオードレーザー用にデザイン
メタル基板ミラー メタル基板ミラー
  • アルミ基板ミラー
  • LWIR レーザーアプリケーションに最適
  • アルミと金のコーティングオプション
&lambda;/8 精密放物面ミラー λ/8 精密放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供
シリコン基板製ゴールドミラー シリコン基板製ゴールドミラー
  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program