製品がカートに追加されました

汎用ツール

General Tools are used to measure or test the accuracy of components in optical systems for a wide range of applications. General Tools consist of instruments such as screwdrivers, spanner wrenches, angle blocks, or thread gauges designed to inspect the functionality of optical systems. A wide range of General Tools are available for a number of measurement needs.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル
  • 1インチ (25.4mm) 径ラベルをMaxiBlack™, Metal Velvet™ or Spectral Black™ コーティングでラインナップ
  • 標準 or 低アウトガス接着剤オプション
  • 1シート当たり5ラベル
  • フルシートロールをラインナップ 
Veluminum™ パネル Veluminum™ パネル
  • 反射率を低減するように製作されたアルマイト処理されたアルミ表面
  • 可視光の高い吸光度
  • ベンチトップシステム内への実装に向けた25.4mm径
Acktar 光吸収ホイル Acktar 光吸収ホイル & フィルム
Top Seller
  • 拡散反射, ランバート反射, あるいは正反射
  • UVからIRまで極めて広帯域な性能
  • 標準, 低アウトガス, 無接着のオプション
  • ダイカットラベル大型ロールをラインナップ
Optopolymer® 拡散反射フィルム Optopolymer® 拡散反射フィルム
  • ランバート反射を持つ光学用PTFE材料
  • 250 - 2500nmで高反射率
  • 高いUV安定性と耐薬品性
UV保護めがね (ゴーグル型 (左) とメガネ型 (右)) UV保護めがね
  • 高い可視光透過率
  • 254~365nmの領域で保護
  • ゴーグル型かメガネ型のデザイン
  • UV殺菌・消毒で用いられるUVC波長を遮断
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 光吸収パネル New
  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール
  • 大量アプリケーション用の25m長大判ロールフォーマット
  • MaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のコーティング
  • 標準、低アウトガス、あるいは無接着オプション
  • ダイカットラベル小型シートサイズをラインナップ
時計ドライバーセット 時計ドライバーセット
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads
Allen Wrenches アレンレンチ
ボールポイント六角ドライバーセット ボールポイント六角ドライバーセット
  • ユニファイねじとミリねじ用のドライバーセット
  • 締め具に対して最大25°まで傾けて挿入可能
  • TECHSPEC® ケージシステムとの使用に最適
EO ラボ用部品収納キャビネット EO ラボ用部品収納キャビネット
  • 壁掛け可能な保管スペースで光学ラボ内を整理
  • 部品収納用の24の引き出し、オプティクス収納用の12のトレイ、引き出し用ラベル、サインペン
  • ラボ用部品の保管に便利
  • ラベルを付けた丈夫なボックスで整理を
ESD対策用ツール ESD対策用ツール
  • クリーンルーム対応のESDリストストラップ
  • Statfree®プレミアムタイプT2デザインのESD作業マット
#90-453 レンズ墨塗り塗料
  • 光学系の迷光対策とS/N向上に
  • 金属膜の耐久性向上に
  • ガラスや金属膜に対して優れた密着性
  • レンズの墨塗り加工による効果の説明はこちらをご覧ください
光吸収暗幕シート 光吸収暗幕シート
Top Seller
  • 光トラッピングや遮光、ビームの透過遮断に
ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス) ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス)
  • 精密なミツトヨ製マイクロメーター
  • 高い測定分解能
  • 0.0005" (0.01mm) の分解能で最大0~12" (0~300mm) まで測定
光学ベンチ用 ¼-20UNCねじ 光学ベンチ用 ¼-20UNCねじ
  • ¼-20UNC のユニファイねじ規格採用の各種標準ねじ
  • デルリンワッシャー、フィリップスクリュー、セットスクリュー、サムスクリュー、ショルダーキャップスクリューなど
  • ¼-20UNC セットスクリューには #55-192 1/8" アレンレンチをご使用ください
レンズ用クリーニングブラシ レンズ用クリーニングブラシ
Top Seller
  • 光学部品を安全に清掃するのに最適
  • 塵や埃を取り除くための迅速なソリューション
  • 溶剤が損傷を引き起こす場合の使用に最適
ダイヤモンドコアドリルセット ダイヤモンドコアドリルセット
  • 均一な3/32"(2.381mm)径シャフト
ソルボセイン 振動吸収シート ソルボセイン 振動吸収シート
キャップスクリューキット キャップスクリューキット
  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いキャップスクリュー (六角穴付きボルト) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き
キャップスクリュー キャップスクリュー
セットスクリューキット セットスクリューキット
  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いセットスクリュー (六角穴付き止めねじ) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き
セットスクリュー (六角穴付き止めねじ) セットスクリュー (六角穴付き止めねじ)
スパナーレンチ スパナーレンチ
Top Seller
  • レンチ幅が調整可能
  • 4.5" (11cm) の最大直径
  • フラットチップ (マイナス形状) とラウンドポイントチップ
面粗さ標準器 面粗さ標準器
  • S.A.E. 及び軍用規格に適合
  • ANSI-B-46.1-1985にそって製造
  • 30種の標準器で構成
オス-オス型アダプター オス-オス型アダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ステンレス製オス-オス型アダプター
  • マウントポストに付属のオス-オス型アダプターと接続的互換性あり
  • マウントポストの上部と下部に使用可能
ツールキット ツールキット
  • 6本入りのツィザーとプライヤーツールキット
  • 7本入りのドライバーツールキット
  • 15本入りのバラエティツールキット
日食用メガネ & ビューアー (写真左から携帯型ビューアー、厚紙製フレームメガネ、樹脂製フレームメガネ) 日食用メガネ & ビューアー
  • 太陽の直視用に
  • 太陽イベントを安全に観察
  • ISO & CE認証保護
  • 教育用に最適なマルチパック
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ ホイル & フィルム
  • 低太陽光吸収、高放射、および優れたパッシブ熱管理
  • アルミ箔基材上に無機マットコーティング
  • 無接着 or 低アウトガス接着剤オプション
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program