製品がカートに追加されました

Acktar®

Optical Black Light Absorbing Materials & Coatings

Acktar Advanced Coatings is a world leader in the development, industrialization, and production of light absorbing black coating technology based on vacuum deposition. These coatings are ideal for the elimination of stray light in optical systems and are available in several coating types in the form of sheets of foil, film, or pre-applied to panels, pinholes, and other optical components.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル
  • 1インチ (25.4mm) 径ラベルをMaxiBlack™, Metal Velvet™ or Spectral Black™ コーティングでラインナップ
  • 標準 or 低アウトガス接着剤オプション
  • 1シート当たり5ラベル
  • フルシートロールをラインナップ 
Acktar 光吸収ホイル Acktar 光吸収ホイル & フィルム
Top Seller
  • 拡散反射, ランバート反射, あるいは正反射
  • UVからIRまで極めて広帯域な性能
  • 標準, 低アウトガス, 無接着のオプション
  • ダイカットラベル大型ロールをラインナップ
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール
  • 大量アプリケーション用の25m長大判ロールフォーマット
  • MaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のコーティング
  • 標準、低アウトガス、あるいは無接着オプション
  • ダイカットラベル小型シートサイズをラインナップ
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 光吸収パネル New
  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率
Acktar 黒色ピンホール Acktar 黒色ピンホール
  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ
Acktar 黒色エアスリット Acktar 黒色エアスリット
  • 広帯域低反射コーティング
  • EUVからSWIRまで99%の吸収率
  • スリットサイズは最小25um x 3mmまで
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ


Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブ
  • Acktar Hexa-Black™ 光吸収テクノロジー
  • イメージングシステムでの迷光やノイズを低減
  • 大きな入射角時にほぼゼロに近い正反射率
  • 8 x 10-7までの迷光阻止率
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロック
Top Seller
  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ ホイル & フィルム
  • 低太陽光吸収、高放射、および優れたパッシブ熱管理
  • アルミ箔基材上に無機マットコーティング
  • 無接着 or 低アウトガス接着剤オプション
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう