製品がカートに追加されました

Acktar 黒色光吸収材

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル
  • 1インチ (25.4mm) 径ラベルをMaxiBlack™, Metal Velvet™ or Spectral Black™ コーティングでラインナップ
  • 標準 or 低アウトガス接着剤オプション
  • 1シート当たり5ラベル
  • フルシートロールをラインナップ 
Acktar 光吸収ホイル Acktar 光吸収ホイル & フィルム
Top Seller
  • 拡散反射, ランバート反射, あるいは正反射
  • UVからIRまで極めて広帯域な性能
  • 標準, 低アウトガス, 無接着のオプション
  • ダイカットラベル大型ロールをラインナップ
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 光吸収ホイル & フィルムロール
  • 大量アプリケーション用の25m長大判ロールフォーマット
  • MaxiBlack™、Metal Velvet™、Spectral Black™ のコーティング
  • 標準、低アウトガス、あるいは無接着オプション
  • ダイカットラベル小型シートサイズをラインナップ
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 光吸収パネル New
  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ Cマウント ノイズ低減エクステンションチューブ
  • Acktar Hexa-Black™ 光吸収テクノロジー
  • イメージングシステムでの迷光やノイズを低減
  • 大きな入射角時にほぼゼロに近い正反射率
  • 8 x 10-7までの迷光阻止率
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar トゥルーブラック レーザービームダンプ & ブロック
Top Seller
  • レーザー光の高吸収コーティング採用
  • チューブ状のビームダンプか薄型平面状のビームブロックデザイン
  • M6タップ穴により容易なポストマウントを実現
Acktar 黒色ピンホール Acktar 黒色ピンホール
  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ
Acktar 黒色エアスリット Acktar 黒色エアスリット
  • 広帯域低反射コーティング
  • EUVからSWIRまで99%の吸収率
  • スリットサイズは最小25um x 3mmまで
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ


×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program